製品の公開
Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher
Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher

    Google翻訳”,

    理想的な「キッチンユース」消火器。

    ウェットケミカルクラスA:K消火器。

    (クラスA)通常の可燃物の火または(クラスK)可燃性の調理媒体を含む調理器具(植物性または動物性の油脂)で使用します。

    53秒放電時間。

    ウォールブラケットが含まれています。

    5年間の製造元保証。
    磨かれたステンレス鋼シリンダー。
    ステンレス鋼の弁の構造。
    排他的な隙間のない、突合せ溶接シリンダー。
    ANSI / UL 711Testプロトコルに準拠した市販のディープフライヤーでテストされており、通電された電化製品で安全に使用できます。
    クラス2Aは、消防法の占有ハザード要件を満たすと評価されています。
    温度範囲+40°Fから120°F。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Amerex #FireExtinguisher #WetChemicalFireExtinguisher #AKFireExtinguisher

    仕様
    • Technical Details

      UL RATING: 2A:K
      CAPACITY: 6 LITER
      19"H x 9"W x 7"D
      RANGE (INITIAL- FT): 10-12
      DISCHARGE TIME (SEC.): 53
      Includes: Wall Bracket

    技術仕様
    • Unique refAmerex-B260-6-Liter-Wet-Chemical-Class-A-K-Fire-Extinguisher
    • コレクションセットFire Extinguisher
    • コレクションWet Chemical
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材
    • UNSPSC名称Fire extinguishers
    • UNSPSC46191601
    • MasterFormat 2014 コード10 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Extinguishers
    • OmniClassNumber23-29 25 19
    • OmniClassタイトルFire Extinguishers