製品の公開
Amerex B272NM 2.5 Gallon Water Mist Class A C Nonmagnetic White Fire Extinguisher
Amerex B272NM 2.5 Gallon Water Mist Class A C Nonmagnetic White Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex B272NM 2.5 Gallon Water Mist Class A C Nonmagnetic White Fire Extinguisher

    Google翻訳”,

    ウォーターミストは、クラスAの火災の究極の消火器であり、潜在的なクラスC(電気)の危険が存在する場所です。独自のミストノズルからの微細なスプレーは、感電からの安全性を提供し、薬剤の冷却および浸漬特性を大幅に向上させ、燃焼物質の飛散を低減します。これらの消火器には脱イオン水(別売り)が含まれているため、病院環境、通信、クリーンルーム製造施設の保護に最適な消火器です。 Amerex Water Mist消火器は、使用、保守、および保守が簡単です。

    クラスAの通常の可燃物用に設計されています:木材、紙、布、ゴミ、その他の通常の材料、および電気設備を含むクラスCの火災。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Amerex #FireExtinguisher #WaterMistFireExtinguisher #ClassACFireExtinguisher

    仕様
    • Technical Details

      UL RATING: 2A:C
      CAPACITY: 2.5GAL
      27.5"H x 11"W x 7"D
      RANGE (INITIAL FT): 10-12
      DISCHARGE TIME (SEC.): 80
      Includes Wall Bracket

    技術仕様
    • Unique refAmerex-B272NM-2-and-a-Half-Gallon-Water-Mist-Class-A-C-Nonmagnetic-White-Fire-Extinguisher
    • コレクションセットFire Extinguisher
    • コレクションNonmagnetic
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材
    • UNSPSC名称Fire extinguishers
    • UNSPSC46191601
    • MasterFormat 2014 コード10 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Extinguishers
    • OmniClassNumber23-29 25 19
    • OmniClassタイトルFire Extinguishers