製品の公開
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
    Amerex

    Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket

    Google翻訳”,

    ABCドライケミカル、クラスA:B:C消火器。

    クラスA(通常の可燃物)、クラスB(引火性液体)の流出、または電気機器(クラスC)が関係する火災で使用します。

    14秒放電時間。

    オールメタルバルブ構造、アルミバルブ。

    ウォールブラケットが含まれています。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Amerex #FireExtinguisher #DryChemicalFireExtinguisher #ABCFireExtinguisher

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: 90-402
      Item Weight: 9.5 pounds
      Product Dimensions: 7.3 x 4.7 x 17.1 inches
      Item model number: 90-402

    技術仕様
    • Unique refAmerex-B402-5lb-ABC-Dry-Chemical-Class-A-B-C-Fire-Extinguisher-with-Wall-Bracket
    • コレクションセットFire Extinguisher
    • コレクションDry Chemical
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材
    • UNSPSC名称Fire extinguishers
    • UNSPSC46191601
    • MasterFormat 2014 コード10 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Extinguishers
    • OmniClassNumber23-29 25 19
    • OmniClassタイトルFire Extinguishers