製品の公開
Amerex B570 30lb Sodium Chloride Class D Fire Extinguisher
Amerex B570 30lb Sodium Chloride Class D Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex B570 30lb Sodium Chloride Class D Fire Extinguisher

    Google翻訳”,

    AmerexモデルB570(壁掛けブラケットを含む)には、特別にブレンドされた塩化ナトリウムベースの乾燥粉末消火剤が含まれています。火からの熱はそれを固め、空気を除いて地殻を形成し、金属の燃焼から熱を放散させます。マグネシウム、ナトリウム、カリウム、ナトリウム-カリウム合金が関与する金属火災は、この消火器でうまく消火することができます。このユニークな消火器を使用すると、ジルコニウム、ウラン、チタン、および粉末アルミニウムの火災を制御および消火できることを示すデータがあります。

    塩化ナトリウムクラスD消火器。

    可燃性金属または金属合金のクラスDで使用します。

    24秒放電時間。

    長距離ノズルを内蔵したソフトフローエクステンションアプリケーター。

    ウォールブラケットが含まれています。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Amerex #FireExtinguisher #SodiumChlorideFireExtinguisher #ClassDFireExtinguisher

    仕様
    • Technical Details

      Brand Name: Amerex
      Item Weight: 53.0 pounds
      Material: Dependable Drawn Steel Cylinders , Durable High Gloss Polyester Powder Paint , All Metal Valve Construction
      Model Number: 90-B570
      National Stock Number: 4210-01-629-2222
      Part Number: 90-B570

    技術仕様
    • Unique refAmerex-B570-30lb-Sodium-Chloride-Class-D-Fire-Extinguisher
    • コレクションセットFire Extinguisher
    • コレクションClass D
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材
    • UNSPSC名称Fire extinguishers
    • UNSPSC46191601
    • MasterFormat 2014 コード10 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Extinguishers
    • OmniClassNumber23-29 25 19
    • OmniClassタイトルFire Extinguishers