製品の公開
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS

Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS

5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
シリーズ2000SSダブルチェックバルブアセンブリは、汚染された水の逆流が飲料水供給に入るのを防ぎます。コンパクトな構造と短い敷設長で構成されており、後付けの設置に最適です。軽量のステンレス製ボディと低ヘッドロスが特徴です。シリーズ2000SSは、地方自治体によって健康に害がないと特定されたアプリケーションに最適です。最大使用圧力:175psi(12.06バール)。
技術仕様
  • Unique ref2000ss
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションBackflow Prevention
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65
  • MasterFormat 2014 タイトルValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ