C300シリーズ、C300Nシリーズダブルチェックバルブアセンブリは、有害ではないものの有害な汚染物質が飲料水に逆流するのを防ぎます。コンパクトなハウジングは、独立して作動する2つのトライリンクチェックバルブ、2つの遮断弁、そして4つのテストコックで構成されています。このアセンブリはステンレス鋼製のハウジングとスリーブを備え、従来の設計に比べて70%軽量です。
このシリーズは、健康被害のない用途向けに設計されており、連続加圧配管に設置することで、逆圧と逆サイフォン作用の両方から保護します。このシリーズは、主に消火スプリンクラー配管において、水の不正使用を監視する必要がある場合に使用されます。最大作動圧力は175psi(12.06bar)です。
TS-OSYモデルには、工場出荷時に取り付けられた、耐久性と堅牢性に優れた監視スイッチ(UL認証、安全信号、管理番号3L38)が搭載されており、不正操作を検知します。ゲートバルブからスイッチを取り外そうとしたり、バルブを閉めようとしたりすると、警報音が鳴ります。監視スイッチと火災警報制御盤との配線が必要です。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |