製品の公開
Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS

Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS

5つ星のうち4.34.3(10 レビュー)
Google翻訳”,
シリーズ3000SSダブルチェック検出器アセンブリは、防火システムの物質が飲料水にポンプで送られたり吸い上げられたりするのを防ぎます。コンパクトな構造と短い敷設長で構成されており、後付けの設置に最適です。軽量のステンレス鋼ボディ、熱可塑性およびステンレス鋼のチェックバルブ、および低ヘッドロスを備えています。シリーズ3000SSは、水平または垂直の「フローアップ」位置に取り付けることができます。これは、防火システムなど、地方自治体によって健康に害がないと特定されたアプリケーションにインストールするように設計されています。最大使用圧力:175psi(12.06バール)。
技術仕様
  • Unique ref3000ss
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションBackflow Prevention
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65
  • MasterFormat 2014 タイトルValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ