製品の公開
Bronze Reduced Pressure Zone Assemblies - 4000B

Bronze Reduced Pressure Zone Assemblies - 4000B

Google翻訳”,
シリーズ4000B減圧ゾーンアセンブリは、逆サイフォンや逆圧によって汚染された水の逆流が飲料水供給に入るのを防ぎます。ブロンズ製のボディ構造、2つのインライン独立チェックバルブ、中間リリーフバルブ付きの交換可能なチェックシート、およびボールバルブテストコックで構成されています。シリーズ4000Bは、健康被害の相互接続の保護またはサービスライン入口での封じ込めに最適です。設置要件については、地元の水道局に確認してください。最大使用圧力:175psi(12.06バール)。
技術仕様
  • Unique ref4000b
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションBackflow Prevention
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_62
  • Uniclass2015詳細Plastics isolating valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67
  • MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ