シリーズ 5000SS-FS 減圧検出器アセンブリ逆流防止装置は、飲料水供給源にポンプまたはサイフォンで送られる防火システム物質の逆流をブロックします。 5000SS-FSシリーズは、漏水や不正な蛇口を検知するメーターを内蔵しており、年間の水道料金を大幅に削減します。ステンレス製の本体、ステンレス製の内部部品、熱可塑性逆止弁、底部に取り付けられた安全弁で構成されています。シリーズ 5000SS-FS は、競合設計の半分の重量です。敷設長が短いため、設置とメンテナンスが簡単かつ簡単です。このシリーズは防火システムへの設置に最適です。設置要件については、地元の水道局にご確認ください。最大使用圧力: 175 psi (12.06 bar)。
このシリーズは、安全弁からの過剰な水の排出を検出する SentryPlus Alert® テクノロジーを備えた統合洪水センサーを備えています。アドオン接続キットを通じてセンサーを起動すると、警報システムが作動し、洪水検出の通知が施設職員に送信されます。 BMS およびセルラー通信には接続キットが用意されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |