製品の公開
Steel Epoxy-Coated UL/FM Fire Service Strainers 7001-7002

Steel Epoxy-Coated UL/FM Fire Service Strainers 7001-7002

Google翻訳”,

シリーズ7001、7002 UL / FM消防ストレーナーは、水噴霧システムと組み合わせて消防用途で使用されます。それらは、フランジ接続または溝付き接続を備えたエポキシコーティングされたスチールボディを備えています。シリーズ7001、7002ストレーナーは、ULにリストされており、FM承認済みです。最大使用圧力:175psi(12バール)。

技術仕様
  • Unique ref7001-7002
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションStrainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Liquid strainers
  • UNSPSC40142501
  • Uniclass2015コードPr_65_57_95_96
  • Uniclass2015詳細Water strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ