製品の公開
Stainless Steel, Grooved, Wye-Pattern Strainers - 8000G

Stainless Steel, Grooved, Wye-Pattern Strainers - 8000G

Google翻訳”,

シリーズ8000Gステンレス鋼溝付きYパターンストレーナーは、Yパターン、溝付き(シリーズ8000G)接続のステンレス鋼ボディ、ステンレス鋼スクリーン、ダクタイル鋳鉄またはエポキシ被覆ダクタイル鋳鉄(FDAシリーズ)リテーナーキャップ、EPDMガスケット、溝付きカップリングを備えています、およびブローダウンアウトレット。シリーズ8000Gは軽量で耐食性があり、セルフクリーニング機能を備えています。これは、NSF-61およびFDAの要件に準拠した飲料水および食品用途での使用に適しています。最大圧力(非衝撃):200psi(13.8 bar)@ 150°F(66°C)WOG。

技術仕様
  • Unique ref8000G
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションStrainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Liquid strainers
  • UNSPSC40142501
  • Uniclass2015コードPr_65_57_95_96
  • Uniclass2015詳細Water strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING