製品の公開
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Google翻訳”,

    シリーズ1000SS検出器チェックバルブは、防火アプリケーションで使用され、スプリンクラーシステムでの水の漏れや不正使用を検出します。これは、フランジ接続を備えたステンレス鋼の本体構造と、ステンレス鋼のリンケージ部品で構成されています。

    シリーズ1000SSは軽量で非腐食性であり、水平または垂直の位置に設置できます。メーターバイパスアセンブリとバイパステーピングはオプションです。最大圧力:175psi(12.06バール)。

    仕様
    • Features

      • Stainless steel for corrosion resistance
      • Flanged end connections
      • Optional bypass assembly available
      • Horizontal or vertical installation
    技術仕様
    • Unique ref1000SS
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションCheck Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
    • Uniclass2015詳細Check valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 65.23
    • MasterFormat 2014 タイトルSwing Check Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 19
    • OmniClassタイトルCheck Valves
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING