製品の公開
Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - C500, C500N, C500Z

Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - C500, C500N, C500Z

Google翻訳”,
シリーズC500、C500N、C500Z減圧検出器アセンブリは、防火システムの物質が飲料水にポンプで送られたり吸い上げられたりするのを防ぎます。 C500には、地面の漏れや許可されていない違法な蛇口を検出するメーターが組み込まれているため、年間の水道料金が大幅に削減されます。これは、ステンレス鋼の内部部品を備えたコンパクトなステンレス鋼の本体、2つのチェックバルブ、圧力差リリーフバルブ、シャットオフバルブ、トーションスプリングチェックとリリーフバルブ、およびブロンズのニッケルメッキテストコックで構成されています。シリーズC500、C500N、C500Zは、従来の設計より70%軽量であり、スプリンクラーシステムなどの健康被害の相互接続に最適です。設置要件については、地元の水道局に確認してください。最大使用圧力:175psi(12.06バール)。
技術仕様
  • Unique refc500
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションBackflow Prevention
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ