AmesDeringer™40および40G減圧ゾーンアセンブリは、背圧および/または逆サイフォン状態によって引き起こされる危険な汚染物質および非健康上の危険な汚染物質が飲用水供給システムに入るのを防ぐように設計されています。 Deringer 40は、短い敷設長さのための一体型Eccentric-seal™バタフライシャットオフバルブを備えており、True-Seal™およびDual-action™は、低流量および高流量での高性能をチェックします。 Deringer 40Gは、デュアルアクションチェックも備えていますが、OS&Yシャットオフバルブを備えています。
どちらも、背圧と逆サイフォンの両方から保護するために、継続的な圧力サービスの下で設置することができます。最大使用圧力:175psi(12バール)。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |