AmesDeringer™40Xおよび40GX減圧ゾーンアセンブリは、背圧および/または逆サイフォン状態によって引き起こされる危険な汚染物質および非健康上の危険な汚染物質が飲用水供給システムに入るのを防ぐように設計されています。 Deringer 40Xは、短いレイ長の一体型Eccentric-seal™バタフライシャットオフバルブ、XLボディ、低ヘッドロスのチェック、True-Seal™およびDual-action™チェックにより、低流量および高流量での高性能を実現します。 Deringer 40GXはすべて同じ優れた機能を備えていますが、OS&Yシャットオフバルブを備えています。
どちらも、背圧と逆サイフォンの両方から保護するために、継続的な圧力サービスの下で設置することができます。最大使用圧力:175psi(12バール)。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |