製品の公開
Lightweight Stainless Steel Reduced Pressure Detector Type II Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 50/50G
Lightweight Stainless Steel Reduced Pressure Detector Type II Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 50/50G

    Lightweight Stainless Steel Reduced Pressure Detector Type II Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 50/50G

    Google翻訳”,

    AmesDeringer™50および50G減圧検出器タイプIIアセンブリは、背圧および/または逆サイフォン状態によって引き起こされる危険な汚染物質および非健康上の危険な汚染物質が飲用水供給システムに入るのを防ぐように設計されています。 Deringer 50は、短い敷設長さのための一体型Eccentric-seal™バタフライシャットオフバルブを備えており、True-Seal™およびDual-action™は、低流量および高流量での高性能をチェックします。 Deringer 50Gは、デュアルアクションチェックも備えていますが、OS&Yシャットオフバルブを備えています。タイプIIバイパスは、許可されていない水の使用量を監視するために使用され、主にスプリンクラーシステムで必要になります。

    どちらも、背圧と逆サイフォンの両方から保護するために、継続的な圧力サービスの下で設置することができます。最大使用圧力:175psi(12バール)。


    仕様
    • Features

      • Integral shutoffs for shorter lay length and lightweight construction (Deringer 50 only)
      • Tamper-resistant test cocks
      • Type II bypass for lower weight and simplified testing
      • Dual-action check module for low- and high-flow performance
      • Bow-seal™ full access cover for lower weight and easy access to valve internals
    技術仕様
    • Unique refderinger-50-50g-backflow-preventer
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションBackflow Prevention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
    • Uniclass2015詳細Check valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 65
    • MasterFormat 2014 タイトルValves for Pump Control and Check Service
    • OmniClassNumber23-27 31 19
    • OmniClassタイトルCheck Valves
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ