製品の公開
Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Google翻訳”,
シリーズLF4000B減圧ゾーンアセンブリは、国の配管規則および水道局の要件に従って飲料水供給を保護するように設計されています。このシリーズは、配管システムでの健康被害の相互接続の防止や、サービスラインの入り口での封じ込めなど、さまざまな設備で使用できます。 LF4000Bは、鉛フリー*の設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。最大使用圧力:175psi(12.1バール)。
技術仕様
  • Unique reflf4000b
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションBackflow Prevention
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_62
  • Uniclass2015詳細Plastics isolating valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67
  • MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ