製品の公開
Lead Free* Double Check Detector Assembly Backflow Preventers with Tri-Link Check Valves - LFC300

Lead Free* Double Check Detector Assembly Backflow Preventers with Tri-Link Check Valves - LFC300

Google翻訳”,

ColtシリーズLFC300、LFC300Nダブルチェック検知器アセンブリは、有害ではないものの有害物質が飲料水供給システムに逆流するのを防ぎます。コンパクトなハウジングは、独立して作動する2つのトライリンクチェックバルブ、2つの遮断弁、そして4つのテストコックで構成されています。このアセンブリはステンレス鋼製のハウジングとスリーブを備え、従来の設計に比べて70%軽量です。

このシリーズは、健康被害のない用途向けに設計されており、連続加圧配管に設置することで、逆圧と逆サイフォン作用の両方から保護します。このシリーズは、主に消火スプリンクラー配管において、水の不正使用を監視する必要がある場合に使用されます。最大作動圧力は175psi(12.06bar)です。

TS-OSYモデルには、工場出荷時に取り付けられた、耐久性と堅牢性に優れた監視スイッチ(UL認証、安全信号、管理番号3L38)が搭載されており、不正操作を検知します。ゲートバルブからスイッチを取り外そうとしたり、バルブを閉めようとしたりすると、警報音が鳴ります。監視スイッチと火災警報制御盤との配線が必要です。

仕様
  • Features

    • 304 (Schedule 40) stainless steel housing and sleeve
    • Can be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure for nontoxic applications
    • Detects loss due to underground water leaks or unauthorized water usage
    • Patented tri-link check provides low pressure loss
    • Integrated supervisory switch (UL Certified, Safety Signaling, Control No. 3L38) on outside stem and yoke resilient seated gate valve
技術仕様
  • Unique reflfc300
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションBackflow Prevention
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65
  • MasterFormat 2014 タイトルValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ