製品の公開
Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFM500, LFM500N, LFM500Z

Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFM500, LFM500N, LFM500Z

Google翻訳”,

シリーズLFM500、LFM500N、LFM500Z減圧検出器アセンブリは、防火システムの物質が飲料水にポンプで送られたり吸い上げられたりするのを防ぎます。 LFM500には、地面の漏れや不正な不正な蛇口を検出するためのメーターが組み込まれているため、年間の水道料金が大幅に削減されます。これは、ステンレス鋼の内部部品を備えたコンパクトなステンレス鋼の本体、2つのチェックバルブ、圧力差リリーフバルブ、シャットオフバルブ、トーションスプリングチェックとリリーフバルブ、およびブロンズのニッケルメッキテストコックで構成されています。シリーズLFM500、LFM500N、LFM500Zは、認定された最小の圧力損失を特長とし、従来の設計より70%軽量であり、スプリンクラーシステムなどの健康被害の相互接続に最適です。設置要件については、地元の水道局に確認してください。最大使用圧力:175psi(12.06バール)。

仕様
  • Features

    • Lead Free* stainless steel body with stainless steel internal parts
    • Meter detects ground leaks and unauthorized water usage
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Patented link check provides low pressure loss
技術仕様
  • Unique refLFM500-LFM500N-LFM500Z
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションBackflow Prevention
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65
  • MasterFormat 2014 タイトルValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米