製品の公開
Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Pilot - SSPV20C

Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Pilot - SSPV20C

Google翻訳”,

SSPV20Cシリーズは、リモートセンシングの直動式ダイヤフラム作動パイロットであり、自動制御バルブのさまざまな構成で使用されます。通常、ダイヤフラムの上の調整可能なスプリング設定の力によって閉じたままになります。ダイヤフラムの下に力を及ぼす制御圧力がばね設定値を超えると開位置に向かって変調し、制御圧力がばね設定値を下回ると閉位置に向かって変調します。 SSPV20Cは、ダイヤフラムの下にあるタップ付きポートを介して制御圧力を感知します。ダイヤフラムとシートの比率が大きいため、圧力許容範囲内で開閉でき、メインバルブを正確に配置できます。調整ネジを時計回りに回すと、制御設定値が上がります。調整ネジを反時計回りに回すと、制御設定値が下がります。 SSPV20Cには、1/2 "NPTインレットおよびアウトレットポートが1つと、パワーチャンバーに1/4インチNPTサイドセンシングポートがあります。1/ 4インチサイドセンシングポートは、必要に応じて上流または下流の圧力を監視するために使用されます。特定のバルブ機能。

仕様
  • Features

    • Remote sensed Pilot used on various configurations of Automatic Control Valves
    • Direct acting, diaphragm actuated
    • Top-mounted adjustment screw raises and lowers the control setpoints
    • Opens and closes within close pressure tolerances, and accurately positions the Main Valve
技術仕様
  • Unique refSSPV20C
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSwing Check Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING