シリーズM400、M400N、M400Z減圧ゾーンアセンブリは、逆サイフォンや逆圧によって汚染された水の逆流が飲料水供給に入るのを防ぎます。ステンレス鋼のボディ、スリーブ、トーションスプリングチェックバルブで構成されています。シリーズM400、M400N、M400Zは、認定された最小の圧力損失を特長としています。従来の設計より70%軽量で、逆サイフォンまたは背圧から保護するための健康被害配管アプリケーションに最適なコンパクトな設計です。設置要件については、地元の水道局に確認してください。最大使用圧力:175psi(12.06バール)。
特徴
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |