ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
Enova®DVX- 3250HD10x4オールインワンプレゼンテーションスイッチャーは、多数の個々のコンポーネントの必要性を置き換え、それらに伴う統合と信頼性の課題を排除する、統合されたオーディオ、ビデオ、および制御デバイスです。コンパクトな3Uプレゼンテーションスイッチャーは、スケーラー、アナログからデジタルへの信号変換器、ツイストペア送信機、およびプロ仕様のオーディオ処理が組み込まれたアンプなど、さまざまな機能を1つのシャーシに統合します。 DVX-3250HDは、AMX独自の機能を備えており、設置が簡単で柔軟なソリューションであり、大規模で複雑な会議室、教室、講堂に最適です。
DVX-3250HDには、次世代のNetLinx統合コントローラーテクノロジーであるNXシリーズが含まれています。この新しいコントローラーは、高性能、下位互換性、および広範なネットワークセキュリティ機能を組み合わせることにより、将来に向けたスケーラブルなプラットフォームを提供します。
DVX-3250HDには、事実上すべてのソースから最適なオーディオおよびビデオ品質を保証するための機能の長いリストが含まれています。最先端のプロフェッショナルグレードのオーディオDSPは、部屋全体に高品質のオーディオを提供します。 DVX-3250HDのマルチフォーマットビデオ入力は、HDCPソースを備えたHDMIを含むアナログおよびデジタル信号をすべて同じコネクタでサポートします。内蔵のSmartScale®テクノロジーは、接続されたディスプレイごとに完全にスケーリングされたビデオを出力し、ソースとディスプレイの最適な解像度が異なる場合に発生する可能性のある統合の課題を排除します。DVX-3250HDは、指定、インストール、および使用が簡単です。
Enova DVXのオールインワンアーキテクチャは、サポート、メンテナンス、構成が容易で、ハードウェアとケーブルのコストが削減されるため、業界で最も低い総所有コストも実現します。
一般的なアプリケーション
特徴
キーワード:ハーマン
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。