製品の公開
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
    AMX

    DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module

    Google翻訳”,

    AMX DXLink 4K60 HDMIレシーバーモジュールは、4K60 4:4:4対応の距離輸送ソリューションであり、SmartScale®テクノロジーが組み込まれており、接続されたディスプレイごとに完全にスケーリングされるHDCP2.2を備えたHDMI2.0を提供し、統合の課題を排除します。ソースとディスプレイの最適な解像度が異なる場合に発生します。 1本のシールド付きCat6、Cat6A、またはCat7標準ツイストペアケーブルを介して、オーディオ、ビデオ、制御、イーサネット、およびUSB2.0を受け入れます。 DXLink 4K60 HDMIレシーバーモジュールは、リモートDXLink4K60トランスミッターモジュールまたはDGXDXLink4K60ツイストペア出力ボードなどの他の互換性のあるAMXトランスミッターから長距離にわたってHDMIおよび制御信号を受信するのに最適です。受信機の内蔵制御ポートは、宛先デバイスを制御するために使用でき、ICSLanポートは、EnovaDGX100シリーズと組み合わせて使用するとIPネットワークアクセスポートを提供します。

    一般的なアプリケーション

    DXLink 4K60 HDMIレシーバーモジュールは、最高のビデオ品質が要求される状況や簡単なインストールが必要な状況で4K60 4:4:4ビデオを拡張するのに理想的です。

      • 共同学習または分散学習のために、教室内または教室間でオーディオとビデオを送信する大学。
      • 会議スペース内でオーディオとビデオを配信する企業。
      • トレーニングルーム、シミュレーションルーム、またはラボ内で高解像度ビデオを配信するヘルスケア施設。

    特徴

    • HDMI 2.0 4K60 4:4:4距離を超えて-ディスプレイの完全な忠実度を使用する輸送を必要とするオペレーションセンターなどの重要な表示アプリケーションを実行しているユーザーに最適
    • ハイダイナミックレンジ(HDR)とディープカラーのサポート–HDR10と36ビットのディープカラーのサポート。
    • HDCP 2.2-最新のビデオ規格をサポートして、HDMIインターフェイスの全機能を実現します。

    • USB2.0 -Webカメラやストレージデバイスなどのデバイスからの高速USB2.0データは、個別のケーブルを必要とせずに送信されます。

    • いつものように、1本のケーブル–現在のすべてのAMX DXLinkオーディオおよびビデオトランスポートソリューションと同様に、デュアルケーブル配線を必要とする他の製品と比較して、単一のツイストペアケーブルで高レベルの解像度と忠実度のトランスポートが実現され、通常はかなりのコストがかかります。
    • ツイストペアケーブル–費用対効果の高いツイストペアケーブルを活用することで、設置の時間と労力を節約できます。
    • HDBaseT互換– HDBaseT標準に準拠しているため、サードパーティのHDBaseTソースと互換性があります。

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • Dimensions (HWD): 1" x 8 2/3" x 6 1/3" (2.54 cm x 22.0 cm x 16.0 cm)

      Twisted Pair Cable Type & Length: Shielded Cat6, Shielded Cat6A, Cat7. Distances up to 328 ft (100 m) supported on Shielded Cat6A and Cat7

      Back Connectors: Local Power: 2.1mm DC Power Jack;, DXLink Port: RJ-45;, USB Host Port: USB Type B;, USB Device Port: USB Type A;, ICSLAN/Ethernet Port: RJ-45;, IR-RX Port: 3.5mm Mini Mono Jack;, IR-TX Port: 2-pin Phoenix;, Serial Port: 3-pin Phoenix;, HDMI Out: HDMI Type A Female;, Analog Stereo Output: 3.5mm Mini-Stereo Jack

      USB2.0: USB2.0 supported point-to-point to DXLink 4K60 compatible switcher or DXLink 4K60 HDMI Transmitter

      HDMI: Compatible Formats: HDMI2.0, HDCP2.2, DVI

      Resolution Support: Up to 4096 x 2160p @ 60 Hz, 4:4:4

      HDMI Audio: Audio Resolution: 16 bit to 24 bit;, Audio Sample Rate: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz

      HDCP: HDCP2.2

      FG Numbers: FG1010-512-01, FG1010-512-02 (TAA)

    技術仕様
    • Unique refdx-rx-4k60-receiver-module
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションDigital Media Switchers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_70_75_04
    • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment