新しいEnovaDGX800エンクロージャー(DGX800-ENC)は、4Kおよび超高精細(UHD)コンテンツをサポートする準備ができているデジタルメディアスイッチャーです。この堅牢なソリューションには、 NetLinx®NX統合コントローラー、冗長電源が含まれ、オプションのオーディオスイッチングボードに加えて、EnovaDGXビデオ入力および出力ボードを搭載できます。ビデオボードごとに4つの接続があり、各エンクロージャーには2つのビデオ入力ボードと2つのビデオ出力ボードがあり、最大8x8のマトリックスになります。
Enova DGX 800は、DXLinkエンドポイントの自動セットアップ、複数のエンドポイントの単一IPアドレス指定、インストールと構成を大幅に簡素化する新しいWebインターフェースなど、いくつかの新機能を追加します。新しい高度なオーディオスイッチングボードは、各DGX出力にオーディオブレークアウェイ機能とパラメトリックEQを追加します。
Enova DGX 800は、コントローラーが組み込まれたモジュラーメディアスイッチャーをはるかに超えています。HDMI/ HDCP、コントロール、イーサネットなどのアナログおよびデジタルオーディオとビデオを管理および配信する完全な統合ソリューションの中心として機能します。 HDCPをシステム設計に簡単に統合し、手間のかからないプラグアンドプレイ操作をお楽しみください。ツール、遅延、重要な制約はありません。AMX独自のInstaGatePro®テクノロジーで動作します。今日および将来のニーズに合わせて構築されたEnovaDGXボードの包括的なセットを、DXLinkおよびDGX送信機および受信機と組み合わせて使用して、ツイストペアケーブルまたはファイバーを介したエンドツーエンドの配信システムを提供できます。統合されたNetLinxNXコントローラーと組み込みのイーサネットスイッチにより、環境全体に配置されたソース機器やディスプレイデバイスを含むソリューション全体を、すべて単一の制御ポイントから管理できます。
InstaGate Proを使用すると、HDCPの遅延をなくすだけでなく、従来のキー制限のあるソースを、接続されているすべてのHDCP準拠のディスプレイに自由に切り替えることができ、大規模なアプリケーションを悩ますHDCPキーの制限をなくすことができます。すべての出力に組み込まれたSmartScale®テクノロジーは、接続されたディスプレイごとに完全にスケーリングされたビデオを提供し、ソースとディスプレイのサポートされている解像度が異なる場合に発生する可能性のある統合の課題を排除し、指定、インストール、および使用を容易にします。アナログからデジタルへの信号変換、ビデオスケーリング、高速デジタルスイッチングの強力な組み合わせにより、システムは信号の種類に関係なく、毎回完璧なビデオを配信します。
完全な配信システムの一部として、HDCP信号を備えたHDMIを含むアナログまたはデジタルのオーディオとビデオを簡単に送信し、さらにシングルモードファイバーで10 Km、マルチモードファイバーで300mを制御します。 DXLinkツイストペアおよびファイバー送信機/受信機を使用して、これらすべてに加えて、標準のツイストペアケーブルを介してEnovaDGXとの間で最大100メートルの電力を送信します。
一般的なアプリケーション
- Enova DGXは、講堂、講堂、ホテルのボールルーム、カジノ、美術館、スタジアム/アリーナなどの広いスペースでのAV制御と配布を劇的に簡素化するのに理想的です。
- Enova DGXは、複数のコラボレーションスペースが単一のDGXを共有して制御する、マルチルームまたは構成可能なルームアプリケーションに最適です。
- Enova DGXファイバー機能により、最大10 Kmのオーディオ、ビデオ、および制御の転送が可能になり、複数のフロアがある高層ビル、複数の建物がある大規模なキャンパス、または工場などの大規模な施設に最適なソリューションになります。
- Enova DGXファイバーソリューションは、政府、銀行/金融、ネットワークオペレーションセンターなど、データセキュリティが重要なアプリケーションにコンテンツの安全な配信を提供します。
特徴
- HDMI / HDCPスイッチング–InstaGatePro®テクノロジーを使用した、中断や主要な制約のないHDMI/HDCPのエンドツーエンド配信
- 4Kおよび超高精細(UHD)コンテンツ対応–今後数年間の将来の解像度をサポートするように設計されています
- ファイバーを介したHDCPコンプライアンス–互換性のあるDXLinkファイバーボードは、HDCPで保護されたコンテンツを含む非圧縮ビデオを10Gbpsで最大10Km送信します(シングルモードファイバーオプションは10 Km、マルチモード300 mを送信します)
- ファイバーユアウェイ–DXLinkファイバーボードはシングルモードまたはマルチモードで利用できます。シンプレックスまたはデュプレックス
- ツイストペア、ファイバー、またはその両方を介したAVおよび制御–ツイストペアまたはファイバーケーブルを介してオーディオ、ビデオ、双方向制御、およびイーサネットを送信するか、両方を同じシステムに統合します
- 組み込みNetLinxNX統合制御プロセッサー–接続されているデバイスを管理、監視、または制御できるようにします
- 統合イーサネットスイッチ–接続されたDXLinkツイストペアまたはファイバートランスミッターおよびレシーバーを介してイーサネットを通過させます
- スケーリングされた出力を使用したアナログからデジタルへのビデオ変換–ソース信号をデジタルに変換し、SmartScaleテクノロジーを使用して、接続されたディスプレイごとに完全にスケーリングされたビデオを自動的に出力します
- DGXシステムのすべての側面に対応するオンボードWeb構成–DXLinkエンドポイントを含むEnovaDGXシステムのセットアップと構成を大幅に簡素化し、インストール時間を大幅に短縮します
- DXLinkエンドポイントの自動セットアップ–EnovaDGXに接続されているときにDXLinkデバイスを自動検出することでインストールを簡素化
- 複数のエンドポイントに必要な単一のIPアドレス–IT管理者が送信機と受信機のシステム全体に多数のIPアドレスをプロビジョニングする必要性を減らします
- 比類のないネットワークセキュリティ–プライマリネットワークからAMXまたはサードパーティのAV機器を分離するデュアルNIC、保護されたネットワークアクセスのためのIPv6および有線802.1X、およびユーザー定義のLDAPログイングループサポートにより、EnovaDGXは堅固なセキュリティを提供します
- オーディオスイッチングボードを使用したオーディオとビデオの独立したルーティング–さまざまなアプリケーションでオーディオとビデオを組み合わせて分離する柔軟性が向上します
- AxLinkポート–キーパッドなどのAxLinkデバイスをEnovaDGXに直接接続するのが簡単になります
- InstaGate Proテクノロジー– HDCPをシステム設計に簡単に統合し、すべての準拠ディスプレイへの手間のかからないマトリックス切り替えをお楽しみください。ツール、遅延、重要な制約はありません–それはただ機能します
- SmartScaleテクノロジー–ディスプレイの宣言されたEDID情報に自動的に応答し、手動でセットアップすることなく、そのディスプレイに最適な解像度とビデオパラメーターにビデオをスケーリングします。これにより、システムで最も機能の低いディスプレイをサポートするためにソースの解像度を下げる必要がある場合に、ビデオ品質が低下するのを防ぎます。
- DXLinkツイストペア入力および出力ボード– HDCP準拠のボードは、オーディオ、ビデオ、制御、イーサネット、および電力を、最大200 m〜100 mの標準ツイストペアケーブルでマトリックススイッチャーに送信し、マトリックススイッチャーの100m後に送信します。詳細については、DXLinkホワイトペーパーで成功
- アナログからデジタル信号への簡単な変換– Enova DGXデジタルメディアスイッチャーをDXLinkマルチフォーマットトランスミッター(ツイストペアまたはファイバー)と組み合わせて使用し、レガシーアナログソースを簡単に統合して、信号をデジタルに自動的に変換します
- ホットスワップ可能なビデオ入力/出力ボード–展開後いつでもI / Oボードを簡単に追加または交換できます-システムは新しい構成を自動的に認識し、ボードをアクティブ化します
- 3Dサポート–3Dやディープカラーなどの最新のビデオフォーマットをパススルーします
- サラウンドサウンドのサポート–ドルビーTrueHD、ドルビーデジタル、DTS-HDマスターオーディオ、DTS、2チャンネルから8チャンネルのL-PCMなどの高解像度サラウンドサウンドをパススルーします
- 高速デジタルスイッチング– 26 Gbps *は、ビデオのピクセル再生に最適なピクセルを保証します
- 独立した電源パスを備えた完全冗長電源–24時間年中無休の稼働時間を必要とするアプリケーションの最大の信頼性を保証します
キーワード:ハーマン