製品の公開
MU-1300 MUSE Automation Controller – 2 Serial, 2 IR, 4 IO
MU-1300 MUSE Automation Controller – 2 Serial, 2 IR, 4 IO
    AMX

    MU-1300 MUSE Automation Controller – 2 Serial, 2 IR, 4 IO

    Google翻訳”,

    AMX MU-1300 MUSE オートメーション コントローラーは、HARMAN Professional の AMX MUSE オートメーション プラットフォームを実行する専用のコンピューティング リソースを提供する、強力で安全かつ信頼性の高いデバイスです。MU-1300 は、JavaScript、Python、または Groovy で記述されたスクリプトを事実上無制限の数同時に処理でき、Node-RED によるローコード開発をネイティブにサポートします。

    AMX MUSE オートメーション コントローラーは、AMX NX コントローラーのプロセッサーより 10 倍高速な最新の組み込みプロセッサー、豊富なメモリ、堅牢な産業グレードの eMMC ストレージを備えています。HARMAN の安全な Linux プラットフォーム上に構築された MUSE コントローラーは、最も安全なインストールの要件を上回るように設計されています。さらに、これらのコントローラーは、HARMAN の HControl (オープン API)、HiQnet (従来の HARMAN オーディオ デバイス)、ICSP (従来の AMX コントロール デバイス) プロトコルをネイティブにサポートしているため、新旧を問わずあらゆるスペース、環境、アプリケーションに最適なオートメーション プロセッサーです。

    MU-1300 は、ラック幅の 1/3 のスペースを必要とするコンパクトなデバイスで、2 つのシリアル ポート、2 つの IR ポート、および 4 つの I/O ポートを備えています。

      仕様
      • Common Applications

        AMX MUSE Automation Controllers provide a powerful, secure, and reliable dedicated computing resource to run HARMAN Professional’s MUSE automation platform in any environment where AV systems, software applications, or other devices require control and automation.

        Features

        • Modern Embedded Processor – Power to run a nearly unlimited number of scripts simultaneously
        • Robust eMMC storage – Industrial grade storage provides reliability in high-access 24/7 installations
        • HControl, ICSP, and HiQNet Translation Built-In – Native integration with new and legacy HARMAN Professional products
        • Secure Linux Platform – Engineered to surpass the requirement of the most secure environments
        • Compact Form Factor – 1RU x 1/3 rack width

        Specifications

        PortsFront: (1) USB-C Program Port, (1) USB-A Host Port
        Rear: (1) 12V DC input, (1) LAN Port, (1) RS-232/422/485 (1) RS-232, (4) I/O, (2) IR, (2) USB-A Host Ports
        Power Requirements• DC input voltage (typical): 12V DC
        • DC current draw: 2.17A Max
        • DC range, voltage: 9-18 VDC
        Environmental• Operating Temperature: 32° F (0° C) to 122° F (50° C)
        • Storage Temperature: 14° F (-10° C) to 140° F (60° C)
        • Operating Humidity: 5% to 85% RH
        • Heat Dissipation (On): 10.2 BTU/hr
        Regulatory Compliance• ICES 003
        • CE EN 55032
        • AUS/NZ CISPR 32
        • CE EN 55035
        • CE EN 62368-1
        • IEC 62368-1
        • UL 62368-1
        • VCCI CISPR 32
        • RoHS / WEEE compliant
        Dimensions (H x W x D)1.645" x 5.8" x 5.15" (41.78mm x 147.32mm x 130.81mm)
        Product Weight1.575 lb (713g)
        SKU NumbersAMX-CCC013

      技術仕様
      • Unique refmu-1300-muse-automation-controller-2-serial-2-ir-4-io
      • コレクションセットElectronics
      • コレクションCentral Controllers
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-05-01
      • エディション1
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
      • IFC分類配電
      • ETIM コードEC001634
      • ETIM 名Audio/video transmitting system
      • Uniclass2015コードPr_70_75_04
      • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
      • MasterFormat 2014 コード11 52 00
      • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
      • OmniClassNumber23-37 15 00
      • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment