ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
AMX Precis 8x8 4K60 HDMIマトリックススイッチャーは、非常に手頃な価格でありながら、中規模から大規模の設置向けのフル機能のHDMIビデオルーティングソリューションです。 8つのHDMI入力と8つのHDMI出力を備え、ピクセルごとのビデオ再生、包括的なEDID管理、手動切り替えモード、オープンコントロールAPIと管理が簡単な高度な制御の柔軟性などのクラス最高の機能を備えていますHTML5Webインターフェイス。
PR-0808は、高品質のHDMI 2.0、HDCP 2.2、HDR10 +、36ビット/ピクセルのディープカラー、およびドルビービジョンをサポートします。動的なオーディオの埋め込み解除と複数のオープンコントロールオプションにより、構成の柔軟性が最大限に高まります。堅牢なマトリックススイッチャーと非常に手頃な価格を組み合わせ、業界をリードする30年以上のマトリックススイッチングの経験に裏打ちされた、AMX Precis PR-0808は、卓越したスイッチングソリューションを提供することを信頼できます。
一般的なアプリケーション
Precis PR-0808 4K60 HDMIマトリックススイッチャーは、大規模な会議スペースや教室、講堂、礼拝堂などで、美しく費用対効果の高い4K60 4:4:4マトリックススイッチングに最適です。
特徴
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。