製品の公開
Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater
Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater
    A. O. Smith

    Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater

    Google翻訳”,

    Conservationist®少量動力バーナー給湯器は、最大740,000BTUの入力を備えた中規模の商用アプリケーションに最適です。熱損失を低減する密閉された燃焼室のおかげで、優れた80%の熱効率を提供します。その他の革新には、完全自動制御と、運転中の火炎監視用の検査ポートが含まれます。

    特徴

    • UL認定のパワードバーナー
    • 予混合燃焼システムは、非常にクリーンで低NOxの炎を提供します
    • 気圧ドラフトダンパーは、ベント内の正しい空気の流れを保証します
    • メンテナンスが容易なハンドホールの清掃
    技術仕様
    • Unique refaosmith-low-nox_btpv
    • コレクションセットStorage Water Heaters
    • コレクションConservationist Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-10-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_34
    • Uniclass2015詳細Gas-fired storage water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 34 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 13 13
    • OmniClassタイトルHot Water Tank Gas Heaters