製品の公開
Master-Fit® Ultra-Low NOx Commercial Water Heater, BTL Series
A. O. Smith

Master-Fit® Ultra-Low NOx Commercial Water Heater, BTL Series

Google翻訳”,

Master-Fit®超低NOxBTLシリーズは、カリフォルニアSCAQMD規則1146.2および、同様のNOx排出要件が14 ng/Jまたは20ppmであるその他の大気質管理地区に準拠しています。取り付けを簡単にするために、すべてのBTLは、上部、前面、および背面に水接続を備えています。

特徴

  • ファン支援燃焼-ブロワーは低NOxバーナーアセンブリに組み込まれています。カリフォルニアSCAQMD規則1146.2および14ng/Jまたは20ppmの同様のNOx排出要件を持つ他の大気質管理地区に準拠しています。
  • エアフラッパー-プレミックスシステムの内部でステンレス鋼のエアフラッパーを使用して、外部に取り付けられた煙道ダンパーを交換し、スタンバイ熱損失を最小限に抑え、ヒーター全体の高さを最小限に抑えます。
  • 水接続-設置を容易にするために、すべてのBTLは、上部、前面、および背面に水接続を備えています。 「エリミネーター」の入口水接続は、有害なスケールの蓄積を排除し、製品の寿命を延ばします。
  • 安全遮断機能を備えた全自動デジタル制御
技術仕様
  • Unique refaosmith-master-fit_nox_btl
  • コレクションセットStorage Water Heaters
  • コレクションMaster-Fit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-10-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_34
  • Uniclass2015詳細Gas-fired storage water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 13 13
  • OmniClassタイトルHot Water Tank Gas Heaters