製品の公開
Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier

    Google翻訳”,

    サンタフェ コンパクト70除湿機は、パワフルでありながら省スペース設計の製品です。

    水平配置と通風設計を採用したこのシステムは、天井の低い床下空間や狭い地下室から、小さなホームシアターまで、余分な湿気を取り除きます。

    理想的な用途

    • 地下室
    • 床下空間
    • ガレージ
    • ホームシアター
    • ワークショップ
    • 銃器保管室
    • エクササイズルーム
    仕様
      • Part Number: 4044110
      • Pint Capacity: 70 pints / 8.75 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 444 watts @ 65°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
      • Current Draw: 3.7 amps @ 65°F and 60% RH
      • Blower: 150 CFM @ 0.0" WG
      • Average Sound Level: 55 dBA
      • Operating Temperature: 49°F min., 95°F max.
      • Control Type: Onboard controls

      Crawl Space Sizing

      • Tightly sealed: Up to 2,600 sq. ft. (15,000 cu. ft.)
      • Moderately sealed: Up to 2,200 sq. ft. (11,000 cu. ft.)
      • Loosely sealed: Up to 1,800 sq. ft. (9,000 cu. ft.)

      Basement Sizing

      • Tightly sealed: Up to 2,600 sq. ft. (23,000 cu. ft.)
      • Moderately sealed: Up to 2,000 sq. ft. (20,000 cu. ft.)
      • Loosely sealed: Up to 1,800 sq. ft. (18,000 cu. ft.)

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 70 pints/day
      • Efficiency: 5.5 pints/kWh
      • Energy Factor: 2.6 L/kWh

      Performance at 65°F and 60% RH

      • Water Removal: 43.7 pints/day
      • Efficiency: 4.1 pints/kWh
      • Energy Factor: 1.96 L/kWh

      Pre-Filter

      • Washable pre-filter
      • Size: 11.38"W × 9.00"H × 0.25"D
      • Part Number: 4027168

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Size: 11.38"W × 9.00"H × 0.75"D
      • Part Number: 4037724
      • Unit Dimensions: 12"W × 12"H × 21"D
      • Unit Weight: 55 lbs.
      • Shipping Dimensions: 18"W × 18"H × 27"D
      • Shipping Weight: 64 lbs.
    技術仕様
    • Unique refsanta-fe-compact70-standalone-dehumidifier
    • コレクションセットDehumdification
    • コレクションStandalone Dehumidifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39
    • Uniclass2015詳細Humidifiers and dehumidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 16
    • MasterFormat 2014 タイトルMechanical Dehumidification Units
    • OmniClassNumber23-33 27 13
    • OmniClassタイトルDehumidifiers