内側/外側の状況で壁/床に大判タイルや石を固定するために必要な滑り止め、柔軟性、および延長されたオープンタイムの強化された特性で配合された高分子修飾オフホワイト色の接着剤。
ArdiFlex S1は繊維強化されており、接着剤の曲げ強度と接着強度を高め、複合材料の亀裂伝播を防ぎます。
特徴
•高性能と強度のために強化された繊維
•Deformable׃はカバーの動きの違いに対応します
•大判壁タイルの固定に必要な優れた滑り止め
•オープンタイムの延長
•凹凸のある基板でのタイリングに適した最大15mmのベッド厚
•さまざまな建築材料への優れた結合
•優れた耐水性と耐霜性
•優れた引張およびせん断接着性
•簡単な混合、スムーズな塗布、優れた作業性
•クラスC2TES1のEN12004:2017に準拠していることを確認します
•IS15477:2004Type2の要件に準拠しています
Ardex Endura
対応地域
| アジア |
|---|
インド |