変形および/または振動にさらされる基板上にタイルおよび石を固定するために必要な滑り抵抗および変形性の強化された特性を有するように特別に配合された高分子修飾オフホワイト色接着剤。繊維強化は、結合強度をさらに高め、複合材料の亀裂伝播を妨げます。
ArdiFlex S2は、セラミック、ビトリファイドおよび完全ビトリファイドタイル、ガラスモザイク、磁器、テラゾ、金属またはガラスタイル、無染色天然石、人工大理石の固定に使用されます。セット接着剤は耐水性があり、プールでの使用に適しています。
特徴
•高性能と強度のために強化された繊維
•変形性が高い׃は、カバーと素材の動きの違いに対応します
•大判壁タイルの固定に必要な優れた滑り止め
•オープンタイムの延長
•不均一な基板でのタイリングに適した最大15mmのベッド厚
•さまざまな建築材料への優れた結合
•優れた耐水性と耐霜性
•優れた引張およびせん断接着性
•簡単な混合、スムーズな塗布、より優れた作業性
•クラスC2TES2のEN12004:2017に準拠
•IS15477:2004Type2の要件に準拠しています
Ardex Endura
対応地域
| アジア |
|---|
インド |