製品の公開
Epoxy Grout Resin based grout
ARDEX ENDURA

Epoxy Grout Resin based grout

Google翻訳”,

EPOXY GROUTは、衛生的で耐久性があり、不浸透性の3成分エポキシ樹脂ベースのグラウトで、化学的攻撃、摩耗、衝撃に対する高度な耐性を備えています。硬化したグラウトは汚染物質を食品に移さず、バクテリアや汚れの侵入を防ぎ、無菌状態で簡単に維持できます。 EPOXY GROUTは、ガラス張りのタイル、モザイク、ビトリファイドおよび完全ビトリファイドタイル、セラミックタイル、工業用タイル、花崗岩、大理石、その他の天然石などのグラウト用に設計されています。

色
色の範囲で利用できます。
注׃利用可能な色の範囲の詳細については、ARDEXENDURAの営業担当者にお問い合わせください。

特徴
•衛生的で耐薬品性
•汚れやバクテリアに強い
•高強度で耐久性のあるジョイントを提供します
•水中条件に適しています
•タイル張りの表面から簡単に掃除できます
•1〜12mmのジョイント幅に適しています
•内外装用
•色の範囲で利用可能
•水性食品との接触の使用目的について、米国–FDAの21CFR 175 – 300(2011年4月1日)に定められた全体的な移行基準に準拠しています。
•EN13888の要件を超えている

Ardex Endura

仕様
  • Specific Gravity:1.7
    Joint width: 1 - 12 mm
    Pot life: 45 min
    Foot traffic: 24 hours
    Full cure: 7 days
    Temperature resistance: Prolonged minus 30 Deg C to 50 Deg C Intermittent Up to 70 Deg C
    Bond strength: >1.5 N/Sqmm @ 7 days
    Tensile adhesion 14 days air: 4.5 kN
    Compressive strength: >55 N/Sqmm @ 7 days
    Flexural strength: >20 N/Sqmm @ 7 days
    Water absorption: Nil
    Shore D hardness: > 70
    VOC Content: 113.78 g/L
    Coverage: Consumption depend on joint width, size of tiles
    Pack Size: 1 kg & 5 kg
    Wet Density: 1.70

    Ardex Endura

技術仕様
  • Unique refepoxy-grout
  • コレクションセットTile & Stone Installations
  • コレクションTILE JOINT GROUTS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-24
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルエポキシ樹脂
  • 設計国インド
  • 製造国インド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Stone or tile flooring
  • UNSPSC30161706
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 90 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードB1010
  • UniFormatIIタイトルFloor Construction

対応地域

アジア
インド