R 70 CPは、耐薬品性に優れ、装飾仕上げに優れたポリウレタン樹脂フローリングシステムです。シームレスで目地のない仕上げが必要で、最大限の清浄度が不可欠な攻撃的な領域に最適です。 2mmから5mmの厚さまでの使用に適しています。
色
色の範囲で利用可能
特徴
•耐摩耗性:非常に耐久性があり、耐摩耗性があり、メンテナンスコストが低くなります
•迅速な塗布を容易にします:7日齢のコンクリートまたは2日齢のポリマースクリードに塗布できます
•幅広い化学薬品や液体に耐性があります
•シームレス:高水準の衛生状態を維持するために簡単に清掃可能
•高耐衝撃性:BS 8204に分類された「高耐衝撃性」:パート1:1999
•現場での混合と一貫性を容易にするために、事前に測定されたパックで供給されます
•食品グレード:CFTRI承認済み。 USFDA175.300に準拠した仕様に準拠
Ardex Endura
対応地域
| アジア |
|---|
インド |