製品の公開
R 90 CP - Heavy Duty Polyurethane Screed (4 – 9 mm)
ARDEX ENDURA

R 90 CP - Heavy Duty Polyurethane Screed (4 – 9 mm)

Google翻訳”,

R 90 CPは頑丈なポリウレタンスクリードで、耐衝撃性と耐摩耗性に優れた耐久性のある骨材が含まれています。それは、最大限の衛生状態で攻撃的な領域での使用に適した、緻密で耐薬品性、シームレス、ジョイントフリーの床仕上げを提供します。 R 90 CPは、ピンレーキを使用してすばやく簡単に適用できる、作業が簡単なシステムを提供するように配合されています。必要な仕上げを行うには、こてで仕上げるだけです。

色
色の範囲で利用可能

特徴
•耐摩耗性:非常に耐久性があり、耐摩耗性があり、メンテナンスコストが低くなります
•迅速な塗布を容易にします:7日齢のコンクリートまたは2日齢のポリマースクリードに塗布できます
•幅広い化学薬品や液体に耐性があります
•シームレス:高水準の衛生状態を維持するために簡単に清掃可能
•無臭
•汚染のない
•9mmの厚さで熱衝撃に耐えることができ、蒸気洗浄方式に耐えることができます
•高耐衝撃性:BS 8204に分類された「高耐衝撃性」:パート1:1999
•食品グレード:CFTRI承認済み。 USFDA175.300に準拠した仕様に準拠
•現場での混合と一貫性を容易にするために、事前に測定されたパックで供給されます

Ardex Endura

仕様
  • Pot life: 15 to 20 min
    Mixed density: Approx. 2.08 g/cc
    Light traffic: 24 HRs
    Full traffic: 48 Hrs
    Full cure: 7 days
    Bond strength (ASTM D 4541): > 1.5 N/Sqmm
    Compressive strength (BS 6319 Part 2): >45 N/Sqmm
    Flexural Strength (BS 6319 Part 3): >12 N/Sqmm
    Tensile Strength (BS 6319 Part 7): >5 N/Sqmm
    Shore D hardness (ASTM D 2214): >75 
    Coefficient of Thermal Expansion (per Deg C) ASTM C531:2000 (reapproved 2012): 2.5 x 10-5
    Abrasion resistance: Classified 'Special Duty' under BS 8204: Part 2: 2002(9)
    Slip resistance: Classified 'Satisfactory under BS 8204: Part 2: 2002(9), wet and dry
    Impact resistance: Classified 'High Impact Resistance’ under BS 8204: Part 1: 1999
    Food grade: CFTRI approved; conforms to the specifications as per U.S FDA 175.300
    Coverage: Approximately 2.90 m² @ 5 mm thickness
    Pack Size: 30 kg

    Ardex Endura

技術仕様
  • Unique refr-90-cp
  • コレクションセットFlooring Solutions
  • コレクションPOLYURETHANE COATINGS & SCREEDS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-24
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルポリウレタン
  • 設計国インド
  • 製造国インド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Stone or tile flooring
  • UNSPSC30161706
  • Uniclass2015コードPr_20_31_02_89
  • Uniclass2015詳細Tile adhesives
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

アジア
インド