製品の公開
ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive
ARDEX

ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive

Google翻訳”,
湿気との反応により硬化する変性シランを使用したポリマー接着剤。
仕様
  • Material consumption: about 800 - 1500g / m² depending on the notched trowel used Laying time: about 20 minutes Setting time: about 24-48 hours Ventilation time: nobody Suitability for floor heating: Yes EMICODE: EC1 + R - very low emissions PLUS GISCODE: RS 10 Identifier according to GHS / CLP: nobody Identifier according to GGVSEB / ADR: nobody Packaging: bucket with 18 kg net
技術仕様
  • Unique refARDEX-AF-480
  • コレクションセットFlooring Adhesive
  • コレクションWood Parquet Adhesive
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリマーセメント
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Wood flooring
  • UNSPSC30161702
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90_50
  • Uniclass2015詳細Mosaic parquet panel flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 64 23
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Parquet Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11 23
  • OmniClassタイトルWood Parquet Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア