製品の公開
PANDOMO PR Primer
ARDEX

PANDOMO PR Primer

Google翻訳”,

製品詳細

無溶剤の白色合成樹脂分散液。突合せ継手、亀裂、さまざまなコーティング材料などの基材の浸透を防ぎます。

適用範囲
PANDOMO®K1、K3、PANDOMO®W1、W3、TerrazzoPlusおよびTerrazzoMicro用のプライマーおよびボンディングコート。

屋内用。

侵入を防ぎます:
-コーティング材
-終了
-石膏プラスター、ライムプラスター、フェルマセルなどのさまざまな材料
-亀裂と突合せ継手

仕様
  • Under PANDOMO® K1, K3 17 / 3.1
    Material consumption: approximately 50 g of PANDOMO® PR concentrate and 150 ml of water per m2 are needed for the first layer in a 1: 3 ratio
    on the second layer in a ratio of 1: 1 you will need about 150 g of PANDOMO® PR concentrate and 150 ml of water per m2.

    Under PANDOMO TerrazzoMicro and
    TerrazzoPlus: on the first layer in a 1: 3 ratio, you will need approximately 50 g of PANDOMO® PR concentrate and 150 ml of water per m2.
    For the manufacture of adhesive sludge under PANDOMO® TerrazzoPlus, approximately 300 g are required. PANDOMO® PR and 300 ml of water.

    Under PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0 17 / 3.1
    Consumption In a mixing ratio of 1: 2, approximately
    material: 50 gr. PANDOMO® PR concentrate and 100 ml of water per m2.

    GHS / CLP marking: no ADR marking: no

    Packing: 5 kg net buckets

    Storage: in a place protected from frost, in unopened original packaging approx. 12 months.

技術仕様
  • Unique refPANDOMO-PR
  • コレクションセットSubfloor Preparation
  • コレクションPrimer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 設計国ロシア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 11
  • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア