ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
テラゾでセメント質ですぐに使用できる床の敷物を製造するには、層の分離と断熱材を組み合わせて見てください。
白と黒で利用可能なバインダーマトリックス。
8時間後に歩ける。
24時間後にサンダブル可能。
25mmからの層の厚さの場合。
屋内用。
最適化された処理特性を備えています。
不燃性。
DIN18560およびEN13813の要件を満たしています。
処理時間60分
低収縮
すばやく研磨できます
すばやくロードできます
適用範囲
テラゾの外観でセメント粉砕された目に見える表面を作成するために、迅速なアクセスと初期の初期強度を備えています。
組み合わせ分d = 25 mm
別のレイヤーで最小。 d = 40 mm
フローティングスクリード分として。 d = 45 mm
加熱されたスクリード分として。 d = 45 mm
対応地域
| ヨーロッパ | アジア |
|---|---|
アイルランド | シンガポール |
イギリス | タイ |
オーストリア | |
チェコ共和国 | |
ドイツ | |
フランス | |
ポーランド | |
ロシア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。