製品の公開
PANDOMO SP-GS - Silky gloss seal
ARDEX

PANDOMO SP-GS - Silky gloss seal

Google翻訳”,

水ベースのフィルム形成アクリレートワックス保護シーラー。

シルキー
すべりにくいです
防汚剤
耐久性
滑り止め
適用範囲
PANDOMO®SP-GSシルクグロスシーラーは、PANDOMO®SP-SLストーンオイルで油を塗った、またはPANDOMO®SP-PS水性ポリウレタンシーラーで密封されたPANDOMO®フロアシステム用の保護フィルムです。

PANDOMO®SP-SLストーンオイルで処理された床面は、最初にPANDOMO®SP-Fポアフィラーで下塗りする必要があります。

仕様
  • Material Consumption: approx. 40-50 ml / m2

    Density: approx. 1,0 g / cm2

    PH value: approx. 8.5

    Appearance: liquid, whitish

    Solubility in water: complete

    Work temperature: surface temperature from +15 to +25 ° C
    Underfloor heating must be turned on or off in a timely manner.

    Drying time: approx. 30 minutes
    After two hours, you can carefully walk on the surface. after 3 to 5 days, the surface is ready for stress. During this time, if possible, dry clean or wash with clean water.
    At lower temperatures and high humidity, the drying time increases.

    GHS / CLP designation: no

    GGVSEB / ADR notation: none

    GISCODE: GE 10

    Packing: plastic cans of 5 liters net

    Storage: In a cool, but protected from frost place, the opened packaging is well closed.

    Shelf life: in unopened original packaging approx. 12 months. Use opened packaging as quickly as possible.

技術仕様
  • Unique refPANDOMO-SP-GS
  • コレクションセットFinished Surfaces
  • コレクションTwo Component Water-based Acrylic Sealer Gloss
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 設計国ロシア
  • 製造国ロシア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 11
  • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア