製品の公開
ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion
ARDEX

ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion

Google翻訳”,
ARDEX E 25は、引張強度を高め、表面の靭性を改善し、選択したARDEXコンパウンドの柔軟性を高めるように設計された液体混合物です。特に、タイルのレベリングやARDEXWPM300防湿バリアなどのアプリケーションでARDEXK15とともに使用されます。また、交通量の多いエリアで、重い負荷によるへこみに抵抗するために使用されます。
仕様
  • Application: For use with ARDEX K 15, K 005 and A 45 Packaging: 5kg or 20 kg
技術仕様
  • Unique refARDEX-E-25
  • コレクションセットSubfloor Preparation
  • コレクションAdditive Dispersion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエステル樹脂
  • 設計国シンガポール
  • 製造国シンガポール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 01 60
  • MasterFormat 2014 タイトルMaintenance of Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 11
  • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

北米 ヨーロッパ アジア オセアニア