製品の公開
ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane
ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane
ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane
    ARDEX

    ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane

    Google翻訳”,

    ARDEX S 1-K™ 1 成分防水および亀裂隔離膜は、使いやすい 1 成分の耐荷重性防水化合物で、タイルの設置に損傷を与える可能性のある上部の水の露出から保護する必要があるすべての一般的な屋内建築基材に、柔軟なプラス面防水コーティングを生成します。また、ARDEX タイルおよび石材設置材料に優れた接着層を提供します。ARDEX S 1-K は、最大 1/8 インチ (3 mm)* の亀裂隔離にも使用できます。

    主な特徴

    • 室内の床や壁用の柔軟な上部防水材
    • 非常に簡単に塗布できる2コートシステム。ペイントローラーまたはブラシ
    • ペイントローラーやブラシで簡単に取り付けられます
    • タイルを設置する前に、浴室、シャワー、その他の湿った場所に使用してください。
    • 作業性に優れた粘度で、滴りや飛び散りが最小限に抑えられます。
    • 最大1/8インチ(3 mm)までの亀裂隔離
    • 幅広い基材に接着

    標準

    システムワン™
    ANSI A118.10を満たすかそれを超える
    ANSI A118.12を満たすかそれを超える
    インドアプモ

    仕様
    • Installation

      Mixing Ratio: Single-component mix. Do not dilute or mix with additives.

      Approx. Coverage:
      195.5 sq. ft. (18 sq. m) per 3.5 gal. (13 L) unit, 2 coats over drywall
      56.75 sq. ft. (5.27 sq. m) per 1 gal. (3.78 L) unit, 2 coats over drywall *
      Coverage will vary with substrate surface profile, porosity and texture.

      Performance

      Working Time: Unlimited. Seal unused portion to prevent product from drying out.
      Drying Time: First coat: 1 – 2 hours Second coat: 12 – 16 hours

      Flood Test: The final coat must be fully cured (approximately 12 – 24 hours, depending on site conditions).
      VOC: < 1 g/L, calculated SCAQMD Methods
      Packaging: 3.5 gal. (13 L) pail; 1 gal. (3.78 L) pail, 1 gal. units sold in cartons of four (4).
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not expose container to sun. Keep from freezing.
      Shelf Life: 12 months
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    技術仕様
    • Unique refARDEX-S-1-K
    • コレクションセットTile & Stone Installation System
    • コレクションWaterproof Coating for Masonry Surfaces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルシーリング材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類
    • MasterFormat 2014 コード09 97 26
    • MasterFormat 2014 タイトルCementitious Coatings
    • OmniClassNumber23-15 21 00
    • OmniClassタイトルSurface Applied Coatings
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    北米 ヨーロッパ