製品の公開
ARDEX VB 100™ Fast-Track, One Component Moisture Vapor Barrier
ARDEX VB 100™ Fast-Track, One Component Moisture Vapor Barrier
    ARDEX

    ARDEX VB 100™ Fast-Track, One Component Moisture Vapor Barrier

    Google翻訳”,

    ARDEX VB 100™ は、コンクリート内の過剰な水分を抑制するために配合された、すぐに使用できる 1 液型の水性 2 コート システムです。

    主な特長

    • コンクリート中の水蒸気の放出を床材の許容レベルまで削減します。
    • 最大 100% の相対湿度測定値の場合
    • 吸収性コンクリート用
    • 最小プロファイルは必要ありません
    • ARDEX アンダーレイの設置前に下塗りは必要ありません
    • 速乾性 - 2回目のコートを塗布した後、わずか60分でARDEXアンダーレイを取り付けます。
    • 一成分系
    • すぐに使用可能*、再封可能で再利用可能
    • 使い方も応用も簡単
    • 水ベース、VOCゼロ
    • ASTM E96 < 0.1 パーマ

    *多少の沈降が発生する可能性があるため、使用前に木製ペイントスターラーなどで ARDEX VB 100 をかき混ぜ、沈殿したすべての成分が完全に懸濁していることを確認してください。機械的に混合しないでください。水やその他の添加物を加えないでください。

    仕様
    • Installation

      Coverage: Approx. 1125 sq. ft. (27.6 sq. m) per unit at 2 coats
      Approx. 225 sq. ft. per gal. (5.5 sq. m per L) at 2 coats (Will vary with concrete surface profile, porosity and texture)

      Performance

      Effect of 14 pH Solution (ASTM D1308): No effect
      Walkable: When completely dry (approx. 60 minutes); no max. provided surface is protected
      Install Underlayment: 1 – 24 hours
      VOC: 0 g/L
      Packaging: One 5 gal. (19 L) pail
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave containers exposed to sun. Keep from freezing. Keep away from heat.
      Shelf Life: 1 year, if unopened
      Open containers remain usable for 6 weeks if sealed and stored under proper conditions. Keep container closed when not in use.
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

      Extended system warranty is available. Please note that training by the ARDEX Technical Service Department is required for extended warranty eligibility. Please contact the ARDEX Technical Service Department for details.

    技術仕様
    • Unique refArdex-vb-100
    • コレクションセットMoisture Control System
    • コレクションOne Component Moisture Control System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリマーセメント
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes