製品の公開
ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive
ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive

    Google翻訳”,

    ARDEX X 7 Rは、固定後わずか2時間でタイルをグラウトで固め、トラフィッキングできる、急速硬化性の柔軟なタイル接着剤です。

    • 2時間後に歩き、タイルをグラウトします
    • セミポアブルコンシステンシーは、しっかりとしたベッドの固定を容易にし、大判フロアタイルに最適です
    • 含水量を調整して、コービング/幅木および壁タイル用のスランプのない混合物を生成できます
    • 合板オーバーレイに使用できます
    • ARDEX X7RWのオープン時間は30分延長されています
    • 非湿気に敏感な天然石を含むほとんどすべてのタイルタイプに最適
    • 壁や床の用途に適しています
    • スイミングプールを含む内部および外部エリアに適しています
    • 床暖房での使用に適しています

    利用可能な色:グレーと白

    利用可能なユニットサイズ: 20kg

    仕様
    • Weight of fresh mortar: approximately 1.75kg/litre Working time (20°C): approximately 30 minutes Adjustment time (20°C): approximately 20 minutes Slump Resistance: Slip - less than 0.5mm TENSILE ADHESIVE STRENGTH Minimum Tensile Adhesion Strength 28 days dry: 1.0 N/mm² 28 days wet: 1.0 N/mm² After Freeze-Thaw: 1.0 N/mm² (24 hours dry) 0.5 N/mm²
    技術仕様
    • Unique refArdex-x-7-r
    • コレクションセットTile & Stone Installation System
    • コレクションFlexible Rapid Set Tile Adhesive
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセメント混合物
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Stone or tile flooring
    • UNSPSC30161706
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13
    • OmniClassタイトルTile Flooring
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction

    対応地域

    北米 ヨーロッパ