製品の公開
PANDOMO SP-PS - Aqueous polyurethane sealant
ARDEX

PANDOMO SP-PS - Aqueous polyurethane sealant

Google翻訳”,

PANDOMO®の床、壁、天井の表面の保護とシーリングに

シルクマット表面仕上げ

耐水性
耐摩耗性
無溶剤
低臭気
非常に経済的
適用範囲
屋内用。 PANDOMO®表面の清掃が容易になり、汚れに対する耐性が向上します

仕様
  • Mixing ratio: 10 parts of component A (resin) to 1 part of component B (hardener)

    Specific Weight: Component A = approx. 1,0 kg / l
    Component B = approx. 1.2 kg / l

    Consumption: First coat: approx. 80 gr.
    Second layer: approx. 80 gr.

    Operating time: (+20 ° C): approx. 45 minutes

    Application of the following coat on the first: (+20 ° C): after about 2-4 hours

    Readiness for pedestrian loads: (+20 ° C): after about 24 hours

    Fully hardens: (+20 ° C): after about 7 days

    GHS / CLP designations: Component A: none Component B: GHS07 ”Warning“ Signal word: Warning

    Designation according to GGVSEB / ADR: (components A and B) no

    EMICODE: EC1R PLUS - Extremely low emission PLUS

    Note: Actual material consumption depends on the base and accuracy of work.

    Packaging: Component A: 3.0 kg canister Component B: 0.3 kg bottle

    Storage: PANDOMO® SP-PS is stored in dry rooms in closed original packaging at temperatures from +5 ° C to +30 ° C for at least 6 months. The product must be protected from frost, sunlight and heat sources.

技術仕様
  • Unique refPANDOMO-SP-PS
  • コレクションセットFinished Surfaces
  • コレクションTwo Component Polyurethane Sealer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 設計国ロシア
  • 製造国ロシア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 11
  • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア