製品の公開
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI

    5つ星のうち4.84.8(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    NUOS PLUS WIFIは、接続が組み込まれた床置きヒートポンプ給湯器です。最適化された熱力学的回路のおかげで、このヒートポンプはこのカテゴリーで最高のパフォーマンスの1つであり、最高の省エネ(COP> 3,6)とこれまでにない快適さ(4.3時間の加熱時間)を保証します。太陽光発電、太陽熱、その他のエネルギー源に簡単に接続できる、再生可能エネルギー貯蔵としても使用できます。

    利用可能な4つのサイズがあります:

    • NUOS PLUS WIFI 200(容量200lt)
    • NUOS PLUS WIFI 250(容量250lt)
    • NUOS PLUS WIFI 250 SYS(250lt容量+ 1コイル)
    • NUOS PLUS WIFI 250 TWIN SYS(250lt容量+ 2コイル)
    仕様
    • • Wi-Fi integrated for remote control via smartphone
      • Aqua Ariston NET app: easy interaction, prompt performance feedback and energy awareness
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -7 to 42°C
      • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
      • Titanium enamelled steel boiler
      • Dual power steatite electrical heating elements
      • Active anode (protech) + magnesium anode
      • LCD Display
      • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
      • One or two coils and sensor slots to integrate solar, boiler or biomass (NUOS PLUS 250 SYS and TWIN SYS)
      • Domestic hot water recirculation (NUOS PLUS 250 SYS and TWIN SYS)
      • Integrated photovoltaic function
      • Possibility of external load activation
      • Optimised combined or heating only boiler operation
      • Product intended for indoor installation

    技術仕様
    • Unique refNUOS-PLUS-wifi
    • コレクションセットWater Heaters
    • コレクションHeat Pump Water Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類電熱器
    • ETIM コードEC000393
    • ETIM 名Hot water heat pump
    • UNSPSC名称Domestic water heaters
    • UNSPSC40101825
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96
    • Uniclass2015詳細Water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 00
    • OmniClassタイトルHot Water Heaters
    • UniFormatIIコードD2020
    • UniFormatIIタイトルDomestic Water Distribution

    対応地域

    ヨーロッパ
    アルバニア
    アンドラ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    キプロス
    ギリシャ
    クロアチア共和国
    サン・マリノ
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ハンガリー
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ポルトガル
    マルタ
    モナコ
    モンテネグロ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ローマ教皇庁 (バチカン)
    北マケドニア