製品の公開
Professional Prestige ProTerra Hybrid Water Heater

Professional Prestige ProTerra Hybrid Water Heater

5つ星のうち3.93.9(8 レビュー)
Google翻訳”,

プロフェッショナルプレステージ®ProTerra™ハイブリッドエレクトリックとLeakGuard™は、利用可能な最も効率的な給湯器です。

効率

  • 最大4.0UEFで運用コストを削減
  • ENERGYSTAR®の評価

パフォーマンス

  • ほとんどの標準的な電気温水器よりも速くお湯を供給します
  • 周囲の動作範囲:37〜145°Fはクラスで最も広く、年間HP動作日数が多くなります。北部気候仕様(Tier 4)を満たすように設計されています

簡単インストール

  • 簡単にアクセスできる側の接続
  • 電気接続箱へのクイックアクセス
  • 標準の電気温水器を簡単に交換できます

統合

  • 可聴アラーム付き水センサーアラート内蔵のLEDスクリーン1
  • 統合されたEcoNet®WiFi-connected2テクノロジーと無料のモバイルアプリにより、ユーザーは給水器を制御できるため、自宅や外出先での温度、休暇の設定、エネルギーの節約、システムの監視をカスタマイズできます。 Rheem.com/hybridsolutionsにアクセスします
  • 工場で取り付けられた自動止水バルブを備えた統合リーク検出および防止システムは、リークを20オンス以下の水に制限します
  • LeakSense™内蔵リーク検出システムは、内部または外部の大小のリークを検出します
仕様
    • 40, 50, 65 and 80-Gallon Capacities
    • 208-240 Volt / 1 PH
    • Electric
技術仕様
  • Unique refproterra-hybrid-electric-water-heater
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションResidential Hybrid Electric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_28
  • Uniclass2015詳細Electric storage water heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ