製品の公開
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
    Arjo

    Symbliss Bath Chair

    Google翻訳”,

    Symblissバスチェアは、あらゆる移動能力レベルの入居者のための統合入浴システムの一部です。独自のデザインにより、介護者は効率的かつ安全に衛生ソリューションを提供し、より健康的な成果を促進できます。心身ともに快適なウェルネスブレイクを。

    独自のチルトモーションとレッグレストを備えたSymblissバスチェアは、最小限の移乗で、あらゆる移動レベルの方々の入浴を可能にします。入浴、シャワー、移動、そして着替え*を効率的にサポートします。

    高さ調節機能とチルト機能を備えたSymblissバスチェアは、人間工学に基づいた作業姿勢をサポートし、入居者へのスムーズなアクセスを実現します。チルトポジションでもしっかりと支える背もたれと座面により、入居者の安全な着座を確保し、入浴中の滑りや浮き上がりを最小限に抑えます。

    Symblissバスチェアは、尊厳と快適性を高め、介護中の摩擦を軽減します。認知症に関するエビデンスに基づいた設計理念に基づき、見た目もプロポーションも使い慣れたデイチェアに似ています。QuietConceptᵀᴹデザインを採用し、スムーズで静かな動きを実現します。

    *移動レベルによります

    仕様
    • ACCESSORIES AND PARTS

      • Safety belt Eyelets used for easy and secure attachment and length adjustments. One safety belt is included regardless of configuration
      • Belt padding Wipeable belt padding for extra comfort
      • Neck cushion Wipeable head & neck cushion with attachment strap
      • Seat liners 2 types of wipeable seat liners, with or without commode aperture
      • Backrest liner Wipeable backrest liner to enhance comfort
      • Bed pan and holder Designed to be easily inserted / removed(enables in-chair toileting needs)
      • Batteries Comes with 2 rechargeable batteries as standard

      CONFIGURATIONS

      • Symbliss bath chair Manual Foot brakes
      • Symbliss bath chair comfort Neck cushion and Central brake
      • Symbliss bath chair comfort with scale Neck cushion, Central brake and Integrated class IIII scale

      PRODUCT INFORMATION

      • Max. patient weight, SWL 200 kg / 440 Ibs
      • Total weight of lift – Symbliss bath chair comfort with scale 93 kg / 205 lbs
      • Total width 703 mm / 27 43/64"
      • Total length (central brake) Upright position 1260 mm / 49 39/64“
      • Total length (central brake) Titled position 1315 mm / 51 49/64“
      • Total length (foot brake) Upright position 1283 mm / 50 33/64“
      • Total length (foot brake) Tilted position 1338 mm / 52 43/64“
      • Seat height lowest position (upright) 500 mm / 19 11/16“
      • Lifting stroke range (seat) 500 mm / 19 11/16“
      • Height of equipment max (upright, raised) 1940 mm / 76 3/8“
      • Height of equipment min (tilted, lowered) 1178 mm / 46 3/8“
      • Max chassis width 672 mm / 26 29/64“
      • Clearance under chassis 93-128 mm / 3 21/32“ – 5 3/64“
      • Turning radius Legrest down 1390 mm / 54 23/32“
      • Turning radius Legrest up 1700 mm / 66 59/64“
      • Supply voltage 24 V
      • Protection class IPX4
      • Protection class handset IPX7
      • Sound level high/low 33 dB(A) (no load, 1 m from the source)
      • Sound level tilt 41 dB(A) (no load, 1 m from the source)

      COMPATIBILITY WITH OTHER DEVICES

      • Bath tub Symbliss bath
      • Standing and raising aids Sara Stedy, Sara Flex, Sara 3000, Sara Plus
      • Passive lifts Maxi Move, Maxi Twin, Maxi 500, Ceiling lifts

      * Please check with your local sales representative if the product is available for sale in your country.

    技術仕様
    • Unique refSymbliss_Bath_Chair
    • コレクションセットBath
    • コレクションBathtubs, chairs and trolleys
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1178
    • 幅(mm)703
    • 奥行き(mm)1260
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)93
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHospitality Furniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (22)
    5つ星のうち4.9 4.9 (9)
    5つ星のうち4.7 4.7 (13)
    5つ星のうち4.8 4.8 (43)