製品の公開
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM
    Armitage Shanks

    MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM

    Google翻訳”,
    マークウィック 21+ セーフ スクエア |露出シャワー パネル 400x1500 mm の白色固体表面シェル、クロムメッキ真鍮製シーケンシャル サーモスタット シャワー バルブ、メンテナンスが容易なアクセス パネル
    仕様
    • MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1500 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance, WRAS and TMV3 approved
    技術仕様
    • Unique refA7935
    • コレクションセットMARKWIK 21
    • コレクションThermostatic mixing valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)151
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 副マテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_80
    • Uniclass2015詳細Shower thermostatic valves
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets