製品の公開
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
FontanaShowers

Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head

5つ星のうち4.44.4(18 レビュー)
Google翻訳”,
Bravat ラウンド スタイル シャワー ヘッドでモンスーンのパワーをバスルームにもたらしましょう。従来のシャワーとは全く違う感覚で全身に水が流れ落ちるので、肩から緊張がほぐれます。ボディウォッシュに最適な流麗なシャワーヘッド。インストールは簡単です。
仕様
  • Brand Name: Bravat
    Product Code: FS9535
    Type: Bathroom Shower Head
    Installation Type: US Standard
    Install: Wall Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Hole: Dual
    Color: Chrome
    Shape: Round
    Faucet: Brass
    Style: Contemporary
    Surface Finish: Chrome
    Surface Treatment: Polished
    Core Material: Ceramic
    Plating Thickness: 10um
    Function: Fixed Support Type.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
技術仕様
  • Unique refshower-set_fs9535
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションChrome Finish Shower Set
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures