製品の公開
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
    Armitage Shanks

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Google翻訳”,
    ポートマン21洗面台50cm中央タップホールオーバーフローチェーンなし
    仕様
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    技術仕様
    • Unique refS2311
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWall hung hand rinse basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)195
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)420
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 正味重量(kg)12.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_95
    • Uniclass2015詳細Wall-hung hand rinse basins
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks