製品の公開
Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection
Armitage Shanks

Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Google翻訳”,
輪郭21縁なし壁に取り付けられたwcパン70cmの投影
仕様
  • Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
技術仕様
  • Unique refS3077
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWC pans
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)366
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)701
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 正味重量(kg)32
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
  • Uniclass2015詳細WC pans
  • OmniClassNumber23-31 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closets